Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 45 453 2606
Calotte blue
Calotte blue

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Calotte
Blue
Diameter of the mounting hole: 30.5 mm
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 453 2606
Calotte blue
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Series har-light
  • Type of accessory Calotte
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Material properties
  • Colour (accessories) Blue
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.936 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140449954
  • eCl@ss 27371231 Dome, refractor
  • ETIM EC001072
  • UNSPSC 24.0 39111815
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare