Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 39 50 903 0041
Cable SUB-D25,f-m; 5 m
Cable SUB-D25,f-m; 5 m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 39 50 903 0041
Cable SUB-D25,f-m; 5 m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    D-Sub Standard
    Male
    With plastic hood
  • Connector 2
    D-Sub Standard
    Female
    With plastic hood
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 25
  • Core structure 25 draden
Material properties
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 388 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140155190
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați