myHARTING Login
Configuratori
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Download Cataloghi
Scarica i dati del prodotto in formato ePLAN
Scarica i dati del prodotto E3series
CanaleHARTING YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili
NUOVO
nessun dato disponibile
eShop
...
Diverse
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
73 55 046 2258
Codice prodotto: 73 55 046 2258
Cable, 9c x 14 AWG, tray, TC-ER, SAB
Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
Resistente agli oli
9x AWG 14
Note
Confronta
Codice prodotto: 73 55 046 2258
Cable, 9c x 14 AWG, tray, TC-ER, SAB
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Distributori
Richiesta via E-mail
Prodotti abbinabili
NUOVO
nessun dato disponibile
Overview
Dettagli del prodotto
Downloads
Knowledge
Distributori
Dettagli del prodotto
Downloads
Knowledge
Distributori
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Komponente
Rohkabel
Beschreibung
nicht konfektioniert
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
ölbeständig
Ausführung
Anzahl der Adern
9
Adernaufbau
9x AWG 14
Schirmung
ungeschirmt
Technische Kennwerte
Bemessungsspannung
600 V
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C
Kabeldurchmesser
14,7 mm
Minimaler Biegeradius
4x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
Farbe Kabel
grau
Normen und Zulassungen
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
10 g
Ursprungsland
USA
eCl@ss
27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
Scarica disegni e dati tecnici
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Chiudere
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Confronta