Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 21 94 339 6900
B23 Print receptacle female
B23 Print receptacle female

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí konektor do panelu
Aplikace B podle IEC 61076-2-118, Montáž ze zadní strany, S vodiči
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 94 339 6900
B23 Print receptacle female
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory B23
  • Prvek Průchozí konektor do panelu
  • Specifikace
    Aplikace B podle IEC 61076-2-118
    Montáž ze zadní strany
    S vodiči
  • Vlastnosti
    Data: Male kontakty s pájeným připojením
    Napájení: Female kontakty s vodiči
Verze
  • Provedení
    Male
    Zásuvka (female)
  • Velikost B23
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 9
  • Počet datových kontaktů 4
  • Počet výkonových kontaktů 4
  • Počet speciálních kontaktů 1x Kontakt PE
  • Specifikace speciálních kontaktů Kontakt PE
  • Způsob zajišťování Bajonetový uzávěr
  • Podrobnosti
    Připojování/odpojování pod zatížením a/nebo napětím není dovoleno.
    Konektor nesmí být při odpojování pod napětím.
    Instalaci smějí provádět jen odborní pracovníci.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 4 mm²
  • Stupeň znečištění 2
  • Jmenovitý proud (data) 4 A
  • Jmenovité napětí (data) 50 V
  • Jmenovité rázové napětí (data) 0,8 kV
  • Jmenovitý proud (napájení) 26 A
  • Jmenovité napětí (napájení) 600 V
  • Jmenovité rázové napětí (napájení) 6 kV
  • Jmenovitý proud podle UL (napájení) 26 A
  • Jmenovité napětí podle UL (napájení) 600 V
  • Jmenovitý proud podle CSA (napájení) 26 A
  • Jmenovité napětí podle CSA (napájení) 600 V
  • Mezní teplota -30 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zajištěném stavu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni
  • Materiál (kryt) Slitina zinku
  • Povrch (kryt) Niklováno
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237/2238 připravujeme
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 78,61 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140494619
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte