Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
32
Spare Part
2
Varenummer: 21 03 381 2401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a straight
Adapter M12 RJ45 Cat 5a straight

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
M12 female-RJ45 panel feed through, D-coding, 4-pin, Straight
Notes
Compare
Varenummer: 21 03 381 2401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a straight
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
32
Piesă de schimb
2
produkt detaljer
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ
    丸型コネクタ M12
    RJ45
  • コネクタ 1
    メス
    4ピン
    RJ45
  • アクセサリータイプ アダプター
  • アクセサリーの説明 パネルフィードスルー
バージョン
  • ジェンダー メス
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • パネル板厚 2.1 ... 4.5 mm
材質
  • 材質 (インサート) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Au over Ni Mating side
  • 材質 (フード/ハウジング) Zinc die-cast
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 44.058 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140138148
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare