myHARTING Login
Konfigurátorok
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
Katalógusok letöltése / rendelése
Termékadatok letöltése, ePLAN
Termékadatok letöltése, Zuken E3series
HARTING YouTube csatorna
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Megfelelő termékek
Megfelelő termékek
ÚJ
nincs elérhető adat
eShop
...
Miscellaneous
Cable connectors and cable assemblies
21 34 CAB 0021
Cikkszám: 21 34 CAB 0021
(8x0,14mm²) PVC LiYFCY
A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Copper cable (round)
Halogen-free, Flame retardant
8x 0.14 mm²
PVC
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 CAB 0021
(8x0,14mm²) PVC LiYFCY
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Viszonteladók
Érdeklődés e-mailben
Megfelelő termékek
ÚJ
nincs elérhető adat
Overview
Termékleírás
Letöltések
Knowledge
Viszonteladók
Termékleírás
Letöltések
Knowledge
Viszonteladók
Termékleírás
Identification
Category
System cabling
Element
Bulk cables
Specification
Not assembled
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Halogen-free
Flame retardant
Printing on cable
LiYFCY 8x0,14mm²
Version
Number of cores
8
Core structure
8x 0.14 mm²
Shielding
Shielded
Technical characteristics
Rated voltage
300 V
Limiting temperature
-30 ... +80 °C unmoved
-15 ... +80 °C moved
Cable diameter
5.9 ... 6.3 mm
Test voltage U
r.m.s.
3 kV
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Grey
Specifications and approvals
Specifications
VDE 0472
UL 2464
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
55.6 g/m
Country of origin
China
GTIN
5713140813908
eCl@ss
27061801 Data and communication cable (copper)
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Bezár
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Összehasnlítás