myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
其他
电缆组装
21 34 CAB 0080
N.º de referencia: 21 34 CAB 0080
3x0,25mm² PVC
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
3x 0,25 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0080
3x0,25mm² PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
标识
类别
System cabling
原件
Bulk cables
规格
Not assembled
电缆类别
Copper cable (round)
电缆介绍
Flame retardant
在电缆上印刷
LiYY 3x0,25mm²
版本
芯数
3
芯结构
3x 0.25 mm²
屏蔽
无屏蔽
技术参数
额定电压
300 V
极限温度
-25 ... +80 °C
电缆直径
4.25 ... 4.55 mm
测试电压U
r.m.s.
3 kV
导体电阻 @ 20 °C
≤58 Ω/km
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Grey
规格和认证
规格
IEC 60332-2-2
商业数据
包装尺寸
1
净重
29.45 g/m
GTIN
5713140813670
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar