D-Sub
Filter
  • Adernaufbau
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 44x AWG 26
      11
    • 78x AWG 26
      1
    • AWG 26/7
      14
  • Kabeldurchmesser
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 6 mm
      14
  • Steckverbinder 2
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Buchse gerade
      14
    • D-Sub
      14
    • D-Sub High Density
      12
    • mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und oberem Kabeleingang
      3
    • mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und seitlichem Kabeleingang
      9
  • Steckverbinder 1
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • D-Sub
      14
    • D-Sub High Density
      12
    • Stift gerade
      14
    • mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und oberem Kabeleingang
      3
    • mit geschirmtem Kunststoffgehäuse und seitlichem Kabeleingang
      9
  • Schirmung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • geschirmt
      14
  • Kategorie
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Systemverkabelung
      26
26 Produkte (von 26)
1/1
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0