Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
167
N.º de referencia: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 444 4006
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    saCon RJ45 LED
    Straight
  • Conector 2
    saCon RJ45 LED
    Straight
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Wiring 1:1
    Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje Shielded
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo Snap-in latches
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20 mated condition
  • Diámetro de cable 6.2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Grey
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-7 Mating face
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 208 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140389557
  • eCl@ss 27.060.308,00