Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 33 48 314 7412 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
銅ケーブル (丸型)
4x AWG 22/7
PUR (ポリウレタン)
ケーブル長さ: 3 m
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
ノート
Compare
部品番号: 33 48 314 7412 030
ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 3.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Érintkezők száma 10
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 200 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140332539
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare