Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Varenummer: 33 48 313 1409 020
ix Type A OM Profinet B PVC 2.0m
ix Type A OM Profinet B PVC 2.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable (round)
4x AWG 22/7
PVC
Cable length: 2 m
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Notes
Compare
Varenummer: 33 48 313 1409 020
ix Type A OM Profinet B PVC 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Konnektor 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overstøbt
    IDC-terminering
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Antal kontakter 10
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +70 °C uberørt
    -20 ... +60 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grøn
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140330320
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare