Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
Număr articol: 09 45 181 2583 XL
ix Industrial 8A-1 plug A1-I22
ix Industrial 8A-1 plug A1-I22

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector cablu Unghiular jos
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: ‌1.5 A
Contacte: 8
Aliaj de cupru
Au ≥ 0,2 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea de cuplare, Au ≥ 0,03 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea terminaţiilor
Material: Policarbonat (PC)
Gradul de protecţie: IP20
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 181 2583 XL
ix Industrial 8A-1 plug A1-I22
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
Detalii produs
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificación Data
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones Angled bottom
Versión
  • Método de terminación IDC insulation displacement termination
  • Blindaje Fully shielded, 360° shielding contact
  • Número de contactos 8
  • Codificación Type A
  • Contenidos del paquete Bulk packaging
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 22/7
  • Diámetro exterior de hilo 1.4 ... ‌1.6 mm
  • Corriente nominal ‌ 1.5 A
  • Corriente nominal 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Temperatura de almacenamiento -30 ... +60 °C
  • Humedad relativa
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 5,000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 5.5 ... 7.2 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0.5 kV
  • Fuerza de retención ≥80 N locking
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamide (PA)
  • Color (aislante)
    Black
    Grey
  • Material (blindaje)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Material (capota/base) Polycarbonate (PC)
  • Color (capota/base) Grey
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 4.95 g
  • País de origen Japan
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282797
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați