Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
205
Part number: 33 48 014 7827 075
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 7,5m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 7,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 014 7827 075
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC green 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connecteur 2 RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -20 ... +60 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Green
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140263888
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Instructions
Assembly instructions