Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
129
Parça numarası: 33 48 014 7828 075
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 7,5m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 7,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 7.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 48 014 7828 075
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC black 7,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
129
Ürün detayları
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Alev geciktirme
    IEC 60754-2 Halojen içermemezlik
    IEC 61034 Duman yoğunluğu
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263956
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın