Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
N.º de referencia: 09 45 453 2200
har-switch latching 90°
har-switch latching 90°

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Interruptores selectores
enclavamiento 90°
plata
Diámetro del agujero de montaje: 30.5 mm
Notas
Comparar
This item requires additional contact blocks and a module holder to be functional. Please select these under “Matching Products”.
N.º de referencia: 09 45 453 2200
har-switch latching 90°
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Series har-switch
  • Element Selector switches
  • Specification latching 90°
Version
  • Diameter of the mounting hole 30.5 mm
Technical characteristics
  • Actuation path 6 mm
  • Overvoltage category III (protection by low voltage)
  • Tightening torque ≤2.5 Nm Fixing nut
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -50 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌8 mm
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 30.08 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85365080
  • GTIN 5713140449848
  • eCl@ss 27371213 Front element for selector switches
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje