Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Osanumero: 14 31 251 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-25 GN
har-flexicon 5,00 FSH-25 GN

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Connector, Horizontal, Screw termination, Rated current: ‌15 A, Contacts: 25, Copper alloy, Tin plated, Coding: Please order coding pins separately., Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA), Green
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Osanumero: 14 31 251 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-25 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
tuotteen yksityiskohdat
Tanımlama
  • Kategori Steckverbinder
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Steckverbinder
  • Teknik özellikler horizontal
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Schraubanschluss
  • Bağlantı türü Leiterplatte zu Kabel
  • Kontak sayısı 25
  • Kodlama Kodierstifte separat bestellen.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5 mm
  • Nominal akım ‌ 15 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 6 ... 7.5 mm
  • Sıkma torku 0.5 ... 0.6 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Boyut M3
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Renk (parça) Green
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar) Sn Mating side
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140209268
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare