Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 31 041 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-4 WH
har-flexicon 2,54 FPV-4 WH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 4
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento
Polímero de cristal líquido (LCP)
Blanco
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 14 31 041 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-4 WH
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificatie Verticaal
  • Eigenschappen Opnieuw aansluiten: 10 keer (alleen met dezelfde of grotere dwarsdoorsnede)
Versie
  • Aansluitmethode Push-in-kooiklemaansluitng
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 4
  • Details Een geleider-dwarsdoorsnede (massief/getwijnd) van tot en met 0,75 mm² is mogelijk bij een nominale spanning van 32 V met III/2.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0,14 ... 0,5 mm² Massief
    0,2 ... 0,5 mm² Geslagen
    0,25 ... 0,34 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,54 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning 160 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Tussenruimteafstand ‌ 1,5 mm
  • Kruipweg ‌ 1,6 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Striplengte 6 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 20 N
  • Uittrekkracht ≥ 4 N
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Trillingsbestendig 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Wit
  • Materiaal (contacten)
    Koperlegering
    Veerstaal
  • Oppervlak (contacten) Sn Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 0,9 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140209640
  • eCl@ss 27.460.201,00