Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 31 041 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-4 WH
har-flexicon 2,54 FPV-4 WH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 4
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento
Polímero de cristal líquido (LCP)
Blanco
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 14 31 041 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-4 WH
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
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Connector
  • Beschreibung Vertical
  • Merkmale Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Ausführung
  • Anschlussart Push-in-spring-cage termination
  • Art der Verbindung PCB to cable
  • Kontaktanzahl 4
  • Hinweise A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Bemessungsstoßspannung 2.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Luftstrecke ‌ 1.5 mm
  • Kriechstrecke ‌ 1.6 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 6 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 20 N
  • Ziehkraft ≥ 4 N
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationsbeständigkeit 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz White
  • Werkstoff Kontakte
    Copper alloy
    Spring steel
  • Kontaktoberfläche Sn Mating side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1.5 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140209640
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)