myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
メザニン接続
15 16 026 2040 041
품번들: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
어댑터
접점: 26
수형 접점, 수형 접점
구리 합금
Ni 귀금속 도금
성능 레벨: 1
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
품번들: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Connectors
Series
har
-flex
®
Identification
Signal
Element
Adapter
Description of the contact
Male contact Male contact
Version
Connection type
Mezzanine
Cable to cable
Number of contacts
26
Termination length
2.5 mm
Pack contents
44 pieces in a tray
5 trays per box
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
Stacking height
28 mm
Clearance distance
≥ 0.4 mm
Creepage distance
≥ 0.4 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
< 35 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 13 N
Withdrawal force
≤ 13 N
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Wiping lenght
1.5 mm
Material properties
Material (insert)
Liquid crystal polymer (LCP)
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Noble metal over Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
UL / CSA
UL in preparation
Commercial data
Packaging size
220
Net weight
3.08 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140307780
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (스페인어)
PDF (헝가리어)
PDF (일어)
PDF (이탈리아어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다