Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 82 626 2601 333
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1Sample

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 15 82 626 2601 333
har-flex Hybrid F str 6+26 SMT PL1Sample
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Hybrid
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
  • Features The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termination method Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Connection type
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Number of contacts 32
  • Number of signal contacts 26
  • Number of power contacts 6
  • Pack contents Minta
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Contact spacing (mating side)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Stacking height 9,05 mm
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Rated voltage IEC 60664-1 szerint
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance
    ≥0,4 mm Jelzésrintkezők
    ≥1,74 mm Energiaátviteli érintkezők
    ≥1,11 mm Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Creepage distance
    ≥0,4 mm NYÁK: Jelzésérintkezők
    ≥1,74 mm NYÁK: Energiaátviteli érintkezők
    ≥1,11 mm NYÁK: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
    ≥0,4 mm Csatlakozó: Jelzésérintkezők
    ≥1,89 mm Csatlakozó: Energiaátviteli érintkezők
    ≥2,09 mm Csatlakozó: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV Jelzés
    1,39 kV Jelzés / Energiaátvitel
    1,39 kV Energiaátvitel / Energiaátvitel
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Coplanarity of contacts ‌ 0,12 mm
Material properties
  • Material (insert) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Colour (insert) Fekete
  • Material (contacts) Réz ötvözet
  • Surface (contacts)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.276 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205109
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar