Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 17 06 220 1201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 220
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 17 06 220 1201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-bus® HM
  • 标识 Monoblock 47型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式 主板到子插件板
  • 针数 220
  • 插针布局 - / A / A / A / A / A / -
  • 包装内容
技术参数
  • 插针排 7
  • 针间距(接线端) 2 mm
  • 针间距(插拔端) 2 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 数据速率 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 165 N
  • 拔出力 ≥ 33 N
  • 性能等级 1
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.4 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) 米色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140198609
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare