Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
4
N.º de referencia: 17 05 133 2201
HAR BUS HM TIPO PO AFS 2
HAR BUS HM TIPO PO AFS 2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 133
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 05 133 2201
HAR BUS HM TIPO PO AFS 2
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-bus® HM
  • Azonosítás AB19 típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Press-in csatlakoztatás
  • Összeköttetés típusa Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 133
  • Érintkező konfigurá C / A / A / A / A / A / C
  • Alkalmazási terület VME Pozíció J0
  • Csomag tartalma Cső
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 7
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Adatátviteli sebesség ≤ 2.500 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 99,75 N
  • Kihúzási erő ≥ 19,95 N
  • Teljesítményszint 2
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,75 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1,4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Színes (betét) Bézs
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ni Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 13
  • Nettó tömeg 11,26 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140121140
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar