Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 17 15 169 2003
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 2, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 169
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 15 169 2003
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 2, Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-bus® HM
  • 식별 타입 AB25
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 압입 단말결선
  • 연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 169
  • 접점 구성 T / K / K / K / K / K / T
  • 패키지 내용 튜브
기술적 특성
  • 접점 열 7
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 데이터 속도 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 126.75 N
  • 철수 포스 ≥ 25.35 N
  • 성능 레벨 2
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.4 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) 베이지색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 0.141 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140198432
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar