Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
System Cables
52
Parça numarası: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
har-SAB M8/8/3p M12/12p

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dağıtım kutuları
Ana kablo M12, 12 kutuplu, Yeşil/sarı LED ile
Kontak sayısı: 3
Toplam bağlantı noktası sayısı: 8
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 07 006 2010 0
har-SAB M8/8/3p M12/12p
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
System Cables
52
Ürün detayları
Identifikation
  • Serier Cirkulære konnektorer M8
  • Element Fordelingskasser
  • Specifikation
    Hovedkabel M12, 12 poler
    Med LED grøn/gul
Version
  • Samlet antal porte 8
  • Antal kontakter 3
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Nominel spænding
    ‌ 10 V DC
    ‌ 30 V DC
  • Begrænsende temperatur -25 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler pr. port 2
  • Kredsløbslogik PNP
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 123 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85371098
  • GTIN 5713140382909
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın