Passende Produkte
Passende Produkte NEU
System Cables
49
Artikelnummer: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Distribution boxes
Pre-assembled master cable
Number of contacts: 3
Total number of ports: 4
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 07 001 0010 000
har-SAB M8/4/3p PAC 10m PUR w/o LED
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
System Cables
49
Produktdetails
Identification
  • Série Connecteurs circulaires M8
  • Elément Distribution boxes
  • Spécification Pre-assembled master cable
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre total de ports 4
  • Nombre de contacts 3
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -25 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Nombre de canaux par port 2
  • Circuit logique PNP
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140276581
  • eCl@ss 27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen