Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 45 600 0A82 001
cable 8xAWG24/7 shld PVC
cable 8xAWG24/7 shld PVC

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Cabo de cobre (redondo)
8x AWG 24/7
PVC
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 600 0A82 001
cable 8xAWG24/7 shld PVC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x AWG 24/7
  • Blindagem Blindado
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
  • Diâmetro do cabo 6,5 mm ± 0,2 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,05 kg
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140898288
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare