Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Objednací číslo: 09 48 858 5587 005
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.5m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1, Ohnivzdorné, Bezhalogenové
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 858 5587 005
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
123
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • Category 시스템 케이블링
  • Series RJ45
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • 커넥터 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 1:1
    내연제
    할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +60 °C 움직이지 않음
    ‌0 ... +60 °C 이동됨
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 난연성
    IEC 60754-2 할로겐 프리
    IEC 60754-2 비부식성
    IEC 61034 연기 발생이 적음
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 41 g
  • Country of origin 라트비아
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250468
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte