配套产品
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
型号: 09 48 858 5588 002
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.2m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 阻燃, 无卤素
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5588 002
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória 系统布线
  • Sorozat RJ45
  • Elem 电缆组装
  • Specifikáció 两端预接
  • 1. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • 2. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása
    1:1布线
    阻燃
    无卤素
Verzió
  • Kábelhossz 0.2 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +60 °C 未移动
    ‌0 ... +60 °C 已移动
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) 绿色
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 60754-2 无腐蚀性
    IEC 61034 低烟
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 24.91 g
  • Származási ország 拉脱维亚
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140882324
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较