Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Artikelnummer: 09 48 858 5745 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 5.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Bedrading 1:1, Halogeenvrij, Oliebestendig
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 858 5745 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite sinistra/destra
  • Connettore 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite sinistra/destra
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Cablaggio 1:1
    Halogen-free
    Resistente agli oli
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -30 ... +75 °C non spostato
    -5 ... +50 °C spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 201,82 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140162334
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare