Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Număr articol: 09 58 024 1032
UICIT_WMRF 8/16_KIT
UICIT_WMRF 8/16_KIT

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Seturi conectori
Mamă
Terminaţie crimpată
Poliamidă (PA)
Negru
Contacte: 24
Aliaj de cupru Placată cu aur
Secţiunea transversală a conductorului: 0.09 ... 0.52 mm² 1 mm² Semnal
Aluminiu turnat sub presiune, Rezistent la coroziune
Gradul de protecţie: IP67 / IP69
Note
Comparați
Număr articol: 09 58 024 1032
UICIT_WMRF 8/16_KIT
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connector sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC IT
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 24
  • Details
    Crimp contacts enclosed separatly
    Module enclosed separatly
    Cable clamp enclosed separatly
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.09 ... 0.52 mm²
    1 mm² Signal
  • Conductor cross-section (AWG)
    AWG 24 ... AWG 28 Data
    AWG 18 Signal
  • Rated current (data) 1 A
  • Rated voltage (data) 50 V
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 100 V
  • Transmission characteristics
    Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
    Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Tightening torque ‌5 Nm Fixing screws M6
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 / IP69
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 1003 (signal yellow)
  • Material (seal) Silicone
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.735 kg
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140492165
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați