Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 09 58 022 1011
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorsæt
Med kabelforskruning
Male
Crimpterminering
Polyamid (PA)
Sort
Kontakter: 22
Kobberlegering Forgyldt
Ledertværsnit: 0.75 ... 1 mm²
Nominel strøm: ‌10 A
Polyamid (PA), Forstærket med glasfiber
Beskyttelsesgrad: IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 09 58 022 1011
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serier HARTING UIC
  • Identifikation UIC 558
  • Element Konnektorsæt
  • Specifikation Med kabelforskruning
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 22
  • PE-kontakt Ja
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x Integreret
  • Detaljer Crimpkontakter medfølger separat
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,75 ... 1 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 110 V
  • Isolationsmodstand >107 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 4 mΩ
  • Afisoleringslængde 5 mm
  • Begrænsende temperatur -50 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653 sammenkoblet tilstand
  • Spændeområde 17,7 ... 18,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forgyldt
  • Materiale (stikhus/hus)
    Polyamid (PA)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus)
    Sort
    RAL 5010 (ensianblå)
  • Materiale (tætning) Silikone
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 210 g
  • Oprindelsesland Indien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140190320
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27.440.115,00