Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
6
Cikkszám: 33 28 021 4002 100
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Fără halogeni, Rezistent la ulei, Ignifug
Lungimea cablului: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 021 4002 100
T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    HARTING T1 Industrial
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Sobremoldeado
    IP20
  • Conector 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Straight
    Screw locking
    IP65 / IP67 mated condition
    Zinc die-cast
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 22/7
  • Método de terminación Raccordement à Sertir
  • Tipo Mâle
  • Blindaje Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + blindage
  • Codificación Single Pair Ethernet (SPE)
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Bande passante
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C indifférent
    -25 ... +80 °C enlevé
  • Ciclos de conexión ≥ 1.000
  • Tensión de prueba UDC
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-terre)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Color (cable) Jaune
  • RoHS normes
  • Estado ELV normes
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sustancias REACH SVHC Oui
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0
  • Sustancias de la California Proposition 65 Oui
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomb
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 430 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140263130
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás