Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 57 508 0510 000
Set Han3A LC DC plug MM GOF
Set Han3A LC DC plug MM GOF

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Kábelcsatlakozó
Érintkezők: 2 + 3x 300 V DC
Lengő csatlakozóház
Egyenes
Méret: 3 A
Anyag: Présöntött alumínium
Porbevonatos
Védettségi fokozat: IP65, IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 57 508 0510 000
Set Han3A LC DC plug MM GOF
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series LC duplex Hybrid
  • Element Cable connector
  • Type of contact LC contact
  • Description of the contact Multimode
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Straight
Version
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 3
  • Number of special contacts 2x FO contact
  • Specification of special contacts FO contact
  • Contact configuration V+, GND, V-
Technical characteristics
  • Rated voltage (power) ‌ 300 V DC
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 157.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140072756
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás