Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 57 508 0511 000
Set Han3A DC LC duplex plug SM GOF
Set Han3A DC LC duplex  plug SM GOF

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder
Kontakte: 5
Tüllengehäuse
gerade
Baugröße: 3 A
Werkstoff: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 57 508 0511 000
Set Han3A DC LC duplex plug SM GOF
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series LC duplex
  • Identification Hybrid
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Cable connector
  • Type of contact LC contact
  • Description of the contact Singlemode
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing Straight
Version
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 3
  • Number of special contacts 2x FO contact
  • Specification of special contacts FO contact
  • Contact configuration V+, GND, V-
Technical characteristics
  • Rated voltage (power) ‌ 300 V DC
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(b)-III: Lead as an alloying element in aluminium casting alloys containing up to 0,3 % lead by weight provided it stems from lead-bearing aluminium scrap recycling
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 156.6 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140072763
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen