Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 28 271 6002 400
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 40m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 40m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Alev geciktirici, Yağa dayanıklı, Halojensiz
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 28 271 6002 400
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 40m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING M12 T1 Industrial Angolato
    Coestruso
  • Connettore 2
    HARTING M12 T1 Industrial Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Auto-estinguente
    Resistente agli oli
    Halogen-free
Versione
  • Numero di conduttori 2
  • Struttura conduttore 1x 2x AWG 24/7
  • Numero di poli 2
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche 600 MHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-massa)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethaan)
  • Colore (cavo) Geel
  • RoHS conform met uitzondering
  • esenzioni RoHS 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • Stato ELV conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sostanze REACH SVHC Ja
  • Sostanze REACH SVHC Lood
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Lood
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Vlamvertraging
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.670 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın