Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 040 7001 900
SEK плоский кабель AWG28/7 40к. 30,48m
SEK плоский кабель AWG28/7 40к. 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
No halogenado
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 040 7001 900
SEK плоский кабель AWG28/7 40к. 30,48m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 40
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Impedance 110 Ω
  • Limiting temperature
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Material properties
  • Material (cable) Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL 758
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,457.143 g
  • Net weight ‌ 73 g/m
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140025172
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar