Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
124
Artikelnummer: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 0,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 700 5021
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 0,5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
124
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    RJ45
    Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -30 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 75.78 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140062412
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen