매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
29
Hoods/Housings
5
Frames
1
품번들: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 15 m
Notes
비교하다
품번들: 09 45 545 1522
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 15,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
29
Custodie
5
Frames
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1 RJ45 Connector
  • 커넥터 2 RJ45 Female
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7
  • 차폐형 Shielded
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 ‌0 ... +60 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 케이블 직경 6.1 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) Yellow
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-2
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 613 g
  • 원산지 Latvia
  • 유럽 관세 번호 85444920
  • GTIN 5713140279704
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다