Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Part number: 09 45 125 1104
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, pl. angl.
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, pl. angl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Cable connector RJ45
IDC insulation displacement termination
Contacts: 4
Hood
Angled
Size: 3 A
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 45 125 1104
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, pl. angl.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung RJ45
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Gehäusebeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Baugröße 3 A
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 4
  • Lieferumfang
    Steckverbindereinsatz
    Gehäuse
    Kabelverschraubung
    Montageanleitung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,22 ... 0,32 mm² flexibel
    0,26 ... 0,32 mm² starr
  • Leiterquerschnitt [AWG]
    AWG 24 ... AWG 22 flexibel
    AWG 23 ... AWG 22 starr
  • Aderaußendurchmesser ‌1,6 mm
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonat (PC)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 45545-2
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 71,38 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140058873
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare