Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
123
Cikkszám: 09 45 725 1333
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 12m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  12m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 12 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 725 1333
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 12m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
123
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Conector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 12 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Green
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,010 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140249615
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás