Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
N.º de referencia: 09 48 474 7756 100
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 10m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7756 100
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistem kablajı
  • Série RJ45
  • Elemento Kablo takımları
  • Especificação Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cabo Bakır kablo (yuvarlak)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -40 ... +80 °C taşındı
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliüretan)
  • Cor (cabo) Sarı
  • RoHS uyumlu
  • Status ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII İçermez
  • Substâncias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Substâncias REACH SVHC Evet
  • Substâncias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    IEC 60754-1 Halojen içermemezlik
    EN 60811-404 Yağ dayanıklılığı
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,05 g
  • País de origem Letonya
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140255692
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar