Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
1
Inserts
2
Osanumero: 09 15 000 0102
R 15-EGW-13,5
R 15-EGW-13,5

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Screw mounted housing, Angled, Screw locking, Material (hood/housing): Polycarbonate (PC), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Osanumero: 09 15 000 0102
R 15-EGW-13,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
1
Inserts
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series R 15
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 29.16 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140021600
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare