Matching Products
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
4
Part Number: 61 88 780 1801 5
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 1,5m
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 1,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1.5 m
Notes
Compare
Part Number: 61 88 780 1801 5
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
4
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on one side
  • Konnektor 1
    M12 S-coding
    Female Straight
  • Kabeltype Copper cable (round)
Version
  • Kabellængde 1.5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x 2.5 mm²
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Yes
  • Kodning S-coding
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Black
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240421
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare