Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
4
Codice prodotto: 61 88 780 1710 0
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 88 780 1710 0
Powercbl M12 S-cod f 4G1,5mm² 3+PE 10,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
4
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 S-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4 x 1,5 mm²
  • Antal kontakter 3
  • PE-kontakt Ja
  • Kodning S-kodning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240414
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta