Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 59 222 0400 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 4.0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 4.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 59 222 0400 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 4.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4)
    Zasilanie 4 piny
  • Złącze 2
    HARTING PushPull (V4)
    Zasilanie 4 piny
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 4 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4G 1,5 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe 48 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Odporność na wibracje
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy
    25 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140246522
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600