Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
123
Artikelnummer: 09 47 565 6037
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 5.0m
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 5.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 47 565 6037
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 5.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
123
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Han® PushPull (V14) Metal
  • Connector 2 Han® PushPull (V14) Metal
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP number c36f0ac5-85f9-4ea4-b360-765dd2684139
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 511 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140251113
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen