Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung Power L
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeschreibung Wiring 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 1.5 mm²
  • Anschlussart Spring clamp termination
  • Schirmung Unshielded
  • Kontaktanzahl 5
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 24 V
  • Grenztemperatur
    -40 ... +70 °C unmoved
    -40 ... +70 °C moved
    -25 ... +70 °C moved, with forced guidance
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimaler Biegeradius
    4x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
  • Schleppkettenfähig Yes
  • Vibrationsbeständigkeit 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Schockbeständigkeit 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140502000
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare