Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Numéro d‘article: 97 00 000 2596
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-3.0
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-3.0

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2596
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-3.0
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
détails du produit
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connector 2 IP20 USB-C
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 5 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • Material (overmoulding) Polyamide (PA)
  • Colour (overmoulding) Black
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer