Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Artikelnummer: 09 45 445 2905
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-5.0

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 445 2905
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-5.0
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Produktdetails
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Tip A
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Tip A
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Ecranare Shielded
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1.5 A
  • Tensiune nominală ‌ 30 V DC
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 5 Gbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 35 N
  • Forţă de extragere ≥ 15 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 6.2 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedanţă ‌90 Ω ±15 %
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Material (contacte) Медный сплав
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn поверх Ni Сторона подключения
    Au поверх Ni Сторона соединения
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Black
  • Material (turnat prin injecţie) Полиамид (ПА)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Черный
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • stare ELV совместим
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Не содержится
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Не содержится
  • Substanţe REACH SVHC Не содержится
  • Propunerea din California 65 de substanțe Не содержится
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0,1 g
  • Ţara de origine Malaiezia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140258211
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
PushPull Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen