Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Cikkszám: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Typ A
  • Steckverbinder 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Schirmung Shielded
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1.5 A
  • Bemessungsspannung ‌ 30 V DC
  • Datenrate ‌ 5 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckkraft ≤ 35 N
  • Ziehkraft ≥ 15 N
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 6.2 mm
  • Prüfspannung Ueff
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedanz ‌90 Ω ±15 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Réz ötvözet
  • Kontaktoberfläche
    Ón nikkelre Lezárási oldal
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Fekete
  • Werkstoff Umspritzung Poliamid (PA)
  • Farbe Umspritzung Fekete
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Nem része
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Nem része
  • REACH SVHC Stoffe Nem része
  • California Proposition 65 Stoffe Nem része
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 138 g
  • Ursprungsland Malaysia
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262799
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás